Applikation | Verlängerung des AS-i-Netzwerkes um 100 m |
---|
Nennspannung DC [V] | 26,5...31,6 |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 2 |
Unterspannungsüberwachung | nein |
Elektrische Ausführung | AS-i |
---|---|
Galvanisch entkoppelt | ja |
Umgebungstemperatur [°C] | 0...55 |
---|---|
Schutzart | IP 20 |
EMV |
|
---|
Gewicht [g] | 150,8 |
---|---|
Gehäuse | Tragschienenmontage |
Werkstoffe | PA 6.6 |
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |