AS-Interface Schaltschrankmodul
AC2217
SmartLine25 4AI (V) C IP20
AS-Interface Schaltschrankmodul
AC2217
SmartLine25 4AI (V) C IP20
- Für den Einsatz in Schaltschränken
- Einfache und schnelle Verdrahtung mittels Federzugklemmen
- Besonders platzsparende Bauform
- Doppelklemmen für das Durchschleifen der Spannungsversorgung
- Gut sichtbare leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Schaltzustand und Funktion
Auslaufartikel
Alternativartikel: AC3217 Produktvergleich: AC2217 / AC3217 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Applikation | Schaltschrankeinbau |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 10...53; (Externe Versorgung) |
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 53; (mit externer Versorgung: 28 mA) |
Verpolungsschutz | ja |
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] | 24 DC |
Zusätzliche Spannungsversorgung | optional |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Eingänge: 4 |
---|
Eingänge
Sensorversorgung der Eingänge | AS-i / AUX |
---|---|
Anzahl der analogen Eingänge | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Analogeingang Spannung [V] | 0...10 |
Kurzschlussfestigkeit Analogeingänge | nein |
Auflösung Analogeingang | 16 (1 bit = 1 mV) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -20...85 |
Schutzart | IP 20 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 120 |
AS-i Kennwerte
AS-i Adressierung | Adressierbuchse |
---|---|
Erweiterter Adressiermodus | nein |
AS-i Master Profil | M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.3.E |
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID-Code [hex] | 3.E |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 168,5 |
---|---|
Montageart | Tragschienenmontage |
Werkstoffe | PA 6.6 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | COMBICON: |
---|