- Produkte
- Industrielle Kommunikation
- Feldbus-Komponenten
- AS-Interface Gateways mit SPS-Funktionalität
- AC1357
AS-Interface Modbus/TCP Gateway mit SPS
AC1357
ControllerE M4 1Mstr Ethernet
AS-Interface Modbus/TCP Gateway mit SPS
AC1357
ControllerE M4 1Mstr Ethernet
- Mit integrierter Feldbus-Schnittstelle und SPS
- Zuverlässiger und schneller Datenaustausch mit der Sensor-Aktuator-Ebene
- Farbdisplay für die Anzeige des Status aller AS-i Slaves vor Ort
- Komfortable und einfache Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose
- Quick-Setup-Menü mit intuitiver Bedienung
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Applikation | Dezentrale Steuerung |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 24 DC |
---|---|
Isolationsfestigkeit [V] | 500 |
Stromaufnahme [mA] | < 400 |
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 10 |
Max. Leistungsaufnahme [VA] | 10 |
Anzahl AS-i Master | 1 |
Potentialtrennung | ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | RS232; Ethernet |
---|
Protokoll | CAA |
---|
Übertragungsrate | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Steckertyp | RJ45 |
Protokoll | Modbus TCP |
Verwendungstyp | Datenübertragung; Programmierung |
Anzahl der RS232 Schnittstellen | 1 | |
---|---|---|
Übertragungsrate | 9600...115200 Baud | |
Steckertyp | RJ11 | |
Verwendungstyp | Programmierung | |
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -20...70 |
Schutzart | IP 20 |
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 3.0 |
---|---|
AS-i Master Profil | M4 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 577 |
---|---|
Gehäuse | Klemmschienengehäuse |
Werkstoffe | Aluminium; Stahlblech verzinkt |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|