Ausgangsfunktion | PNP |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 4 |
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 160 |
---|---|
Betriebsspannung AUX DC [V] | 26,5...31,6; ("supply class 2" gemäß cULus) |
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|
Anzahl der digitalen Eingänge | 2 |
---|
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangsfunktion | PNP |
Schaltabstand [mm] | 4 |
---|
AS-i Version | 2.1 |
---|---|
AS-i Profil | S-7.A.E |
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID-Code [hex] | A.E |
Gewicht [g] | 1098,5 |
---|---|
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Lochpaarabstand [mm] | 130 |
Wellenhöhe Ventilantrieb [mm] | 30 |
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|