Die induktiven Kplus-Sensoren von ifm zeichnen sich durch einen einheitlichen Schaltabstand auf alle Metallsorten aus. Während herkömmliche Sensoren den Schaltabstand bei verschiedenen Metallen deutlich reduzieren, besitzen die Kplus-Sensoren sogar bei der Erfassung von Aluminium einen konstanten Schaltabstand. Auch bei engsten Platzverhältnissen überzeugen die Geräte dank ihrer kompakten Abmessungen. Außerdem sind Fehlschaltungen wegen der neuen magnetfeldfesten Sensortechnologie ausgeschlossen.
Darüber hinaus sind die belastbaren leistungsstarken Kplus-Modelle dank der neuen Sensortechnologie unempfindlich gegenüber Magnetfeldern. Selbst direkt neben elektrischen Bremsen arbeiten sie absolut verlässlich. Der große Temperaturbereich von -40…85 °C ermöglicht einen universellen Einsatz und dank der hohen Schutzarten bis IP 68 / IP 69K ist die dauerhafte Zuverlässigkeit gewährleistet. Die widerstandsfähige Hülse der Edelstahlvariante erlaubt den zuverlässigen Einsatz in Öl- und Kühlschmiermittelumgebung. Kurz und gut – auf diese neuen induktiven Sensoren hat die Fabrikautomation schon lange gewartet.
Material | Standardsensor | Kplus-Sensor |
---|---|---|
Stahl | 1 | 1 |
Edelstahl | 0,7 | 1 |
Messing | 0,5 | 1 |
Aluminium | 0,4 | 1 |
Kupfer | 0,3 | 1 |
Berechnung Schaltabstand = Korrekturfaktor * Nennschaltabstand