E-Procurement Kataloge | Weitere Hinweise
Mit den folgenden Dateien bieten wir Ihnen nun die Möglichkeit, unsere Katalogdaten in Ihr E-Procurement-System zu übernehmen. Die Katalogdaten bieten wir dazu in einer XML-Datei, einer Excel-Datei und einer CSV-Datei jeweils mit deutschen oder englischen Artikelbeschreibungstexten an.
Die XML-Datei richtet sich nach der BMEcat Spezifikation Version 1.2. Diese können Sie von der Seite www.bmecat.org herunterladen. Die Spaltenbezeichnungen der Excel- und CSV-Tabellen lehnen sich ebenfalls an diese Spezifikation an.
- Die Datei "ifm_DE_BMEcat_DEU.zip" enthält "ifm_DE_BMEcat_DEU.xml",
die Katalogdatei (Deutsche Sprachversion) im BMEcat 1.2 Format als XML-Datei. - Die Datei "ifm_DE_BMEcat_ENG.zip" enthält "ifm_DE_BMEcat_ENG.xml",
die Katalogdatei (Englische Sprachversion) im BMEcat 1.2 Format als XML-Datei. - Die Datei "ifm_DE_excel_DEU.zip" enthält "ifm_DE_excel_DEU.xls",
die Katalogdatei (Deutsche Sprachversion) als Excel-Datei. - Die Datei "ifm_DE_excel_ENG.zip" enthält "ifm_DE_excel_ENG.xls",
die Katalogdatei (Englische Sprachversion) als Excel-Datei. - Die Datei "ifm_DE_csv_DEU.zip" enthält "ifm_DE_csv_DEU.xls",
die Katalogdatei (Deutsche Sprachversion) als CSV-Datei. - Die Datei "ifm_DE_csv_ENG.zip" enthält "ifm_DE_csv_ENG.xls",
die Katalogdatei (Englische Sprachversion) als CSV-Datei.
Zur Verwendung der Katalogdatei "ifm_DE_BMEcat_DEU.zip" bzw. "ifm_DE_BMEcat_ENG.zip" im BMEcat 1.2. Format benötigen Sie zusätzlich die entsprechende DTD-Datei.
Die Datei "dtds-V12.zip" enthält diese DTD-Datei
Die Katalogdateien enthalten neben der Klassifikation unserer Produkte nach eCl@ss (Version 5.1, 6.0, 7.0 und 8.0) auch noch Verweise zu Fotos (pic), Maßzeichnungen (drw) und Datenblättern (tech). Wenn Sie diese Verweise in Ihrem System nutzen möchten, müssen Sie die entsprechenden Dateien gesondert laden.
- Die Datei "ifm_DE_pic.zip" enthält die Fotos im Unterverzeichnis "./pic" - Fotos als gif-Dateien.
- Die Datei "ifm_DE_drw.zip" enthält die Maßzeichnungen im Unterverzeichnis "./drw" - Maßzeichnungen als gif-Dateien.
- Die Datei "ifm_DE_tech_DEU.zip" enthält die Datenblätter (Deutsche Sprachversion) im Unterverzeichnis "./tech_DEU" - Datenblätter als pdf-Dateien.
- Die Datei "ifm_DE_tech_ENG.zip" enthält die Datenblätter (Englische Sprachversion) im Unterverzeichnis "./tech_ENG" - Datenblätter als pdf-Dateien.
Nach Entpacken der Dateien erhalten Sie die Dateianhänge in gesonderten Verzeichnissen. Bitte beachten Sie, daß diese Verzeichnisse in den Verweisen der Katalogdateien verwendet werden und daher nicht geändert werden sollten.
Was ist das BMEcat-Format?
Das BMEcat-Format wurde mit dem Ziel entwickelt, den Austausch von Produktdatenkatalogen zwischen Lieferanten und beschaffenden Organisationen zu standardisieren und somit zu vereinfachen. In dem zugrunde gelegten Modell stellt ein Lieferant einen Katalog in elektronischer Form zusammen, der dem BMEcat-Standard entspricht. Dieser Katalog wird als Katalogdokument bezeichnet. Dieses Katalogdokument ermöglicht auch die Einbindung von multimedialen Produktdaten, beispielsweise Bilder, Grafiken, Technische Dokumente, Videodaten etc.
Quelle: www.BMEcat.org
Was ist eCl@ss?
Von führenden deutschen Unternehmen wurde jetzt eine Klassifikation erarbeitet: eCl@ss. Diese wird als Standard für den Informationsaustausch zwischen Lieferanten und Kunden angeboten. eCl@ss ist gekennzeichnet durch einen vierstufigen, hierarchischen Klassifikationsschlüssel mit einem aus 12.000 Begriffen bestehenden Schlagwortregister. eCl@ss bildet die Beschaffungsmärkte für Einkäufer ab und unterstützt die Ingenieure bei der Entwicklung, Planung und Instandhaltung. Durch den Zugang entweder über die Hierarchie oder über Schlagworte kann sowohl der Experte als auch der gelegentliche Nutzer in der Klassifikation navigieren. Einmalig an eCl@ss ist die Integration von Merkmalleisten zur Beschreibung von Materialien und Dienstleistungen.
Quelle: www.eclass.de