• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Tlakové senzory / Vakuové senzory
  4. Vazební senzory pro procesní technologie
  5. PM1104

Omyvatelný tlakový senzor

PM1104

PM-010-REZ01-E-ZVG/US

Omyvatelný tlakový senzor

PM1104

PM-010-REZ01-E-ZVG/US

  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • Hygienické, vazební provedení
  • Odolný vysokotlakému čištění a agresivním čisticím prostředkům
  • Vysoká teplotní odolnost a vysoký stupeň krytí
  • Přesný analogový výstup a uživatelsky přívětivá komunikace přes IO-Link
  • acs
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Procesní připojení Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Měřící element keramicko-kapacitní tlaková měřící buňka
Hlídání teploty ne
Aplikace vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl
Média Pastová média a média obsahující pevné částice; kapalná a plynná média
Teplota média [°C] -25...150
Min. destrukční tlak
150 bar 2175 psi 15 MPa
Odolnost proti tlaku
50 bar 725 psi 5 MPa
Poznámka k tlakové odolnosti
zohledněte tlakovou odolnost držáku a těsnění použité pro připojení svorky.
Vakuová odolnost [mbar] -1000
Druh tlaku relativní tlak; vakuum
Bez mrtvého prostoru ano
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar] 50
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...30 DC
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Funkce "hlídací pes" integrována ano
2-vodič
Proudový odběr [mA] 3,5...21,5
Přípravná zpožďovací doba [s] 1
3-vodič
Proudový odběr [mA] < 45
Přípravná zpožďovací doba [s] 0,5
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál analogový signál; IO-Link; (konfigurovatelný)
Po digitálních výstupů 1; (IO-Link)
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20; (škálovatelný)
Maximální zátěž [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Odolné proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Analogový startovací bod
-1...8 bar -14,5...116 psi -0,1...0,8 MPa
Analogový koncový bod
1...10 bar 14,5...145 psi 0,1...1 MPa
V krocích po
0,005 bar 0,1 psi 0,0005 MPa
Nastavení z výroby
ASP = 0,0 bar AEP = 10,0 bar
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K; Turn down 1:1)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 0,2; (linearita vč. hystereze a opakovatelnost, nastavení mezní hodnoty podle DIN EN IEC 62828-1)
Odchylka linearity [% rozpětí] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odchylka hystereze [% rozpětí] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok)
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Celková odchylka v teplotním rozsahu
Oblast teplot celková odchylka
-25...15 °C Odchylka od charakteristiky ± 0,05 % rozpětí / 10 K
15...80 °C Odchylka od charakteristiky
80...150 °C Odchylka od charakteristiky ± 0,1 % rozpětí / 10 K
Upozornění další podrobnosti viz oddíl Diagramy a grafy
Reakční doby
Tlumení analogového výstupu dAA [s] 0...4
2-vodič
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] 30
3-vodič
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] 7
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profily Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Mód SIO ne
Potřebná třída Masterport A
Analogová procesní data 3
Min. doba procesního cyklu [ms] 3,2
IO-Link rozlišování tlaku [bar] 0,002
Procesní data IO-Link (cyklická)
Funkce délka bitu
tlak 16
stav zařízení 4
Funkce IO-Link (acyklické) tag specifický pro aplikaci; vnitřní teplota
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 662
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 67; IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 323
Poznámka ke schválení
tovární certifikát je k dispozici ke stažení na www.factory-certificate.ifm
Certifikát UL
Číslo schválení UL J055
Číslo souboru UL E174189
Mechanická data
Hmotnost [g] 369,35
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT
Materiál, který je v kontaktu s médiem keramika (99,9 % Al2 O3); nerezová ocel (1.4435 / 316L); povrchové vlastnosti: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. tlakových cyklů 100 millionů
Procesní připojení Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno
diagramy a grafy
vliv okolní teploty na přesnost
X teplota
Y celková odchylka