Vazební tlakový senzor
PL1515
PL-006-REA12-A-DKG/US/ /
Vazební tlakový senzor
PL1515
PL-006-REA12-A-DKG/US/ /
- Spolehlivá detekce systémového tlaku v průmyslových aplikacích a mobilních technologiích
- Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
- Výborná opakovatelnost měření a nízká odchylka od charakteristiky
- Kompaktní a robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití s místech s omezeným prostorem
- Integrované měření teploty pomocí IO-Link
- Přesný analogový výstup a uživatelsky přívětivá komunikace přes IO-Link
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
|||
Procesní připojení | závitové připojení G 1/2 vnější závit |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | |||
---|---|---|---|---|
Měřící element | keramicko-kapacitní tlaková měřící buňka | |||
Hlídání teploty | ano | |||
Aplikace | zapuštěná montáž pro průmyslové aplikace; pro průmyslové nasazení | |||
Média | Pastová média a média obsahující pevné částice; Kapalná média; jiná média na objednávku | |||
Teplota média [°C] | -25...110; (montáž pod omítku s nulovou těsností pomocí těsnění kov-kov. přípustné teploty jiných provedení těsnění viz těsnicí materiály v části "Příslušenství".) | |||
Min. destrukční tlak |
|
|||
Odolnost proti tlaku |
|
|||
Vakuová odolnost [mbar] | -1000 | |||
Druh tlaku | relativní tlak; vakuum | |||
Bez mrtvého prostoru | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Proudový odběr [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 1 |
Proudový odběr [mA] | < 30 |
---|---|
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 0,5 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál; IO-Link (konfigurovatelný) |
Po digitálních výstupů | 1; (IO-Link) |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20; (škálovatelný; 1:5) |
Maximální zátěž [Ω] | (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V) |
Odolné proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analogový startovací bod |
|
|||||||||
Analogový koncový bod |
|
|||||||||
V krocích po |
|
|||||||||
Nastavení z výroby |
|
Měřící rozsah |
|
---|
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < ± 0,5; (linearita vč. hystereze a opakovatelnost, nastavení mezní hodnoty podle DIN EN IEC 62828-1) |
Odchylka linearity [% rozpětí] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Odchylka hystereze [% rozpětí] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok) |
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Přesnost [K] | ± 2.5 K + (0.045 x (ambient temperature - medium temperature)) |
---|
Reakční doby
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Tlumení analogového výstupu dAA [s] | 0...99,99 |
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] | 12 |
---|
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] | 3 |
---|
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 voda; > 0,9 m/s) |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profily | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
Mód SIO | ne | ||||||||
Potřebná třída Masterport | A; (když pin 2 není připojen: B) | ||||||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 3,5 | ||||||||
IO-Link rozlišování tlaku [bar] | 0,002 | ||||||||
IO-Link rozlišování teploty [K] | 0,2 | ||||||||
Procesní data IO-Link (cyklická) |
|
||||||||
Funkce IO-Link (acyklické) | tag specifický pro aplikaci; vnitřní teplota | ||||||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67; IP 68; IP 69 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||
MTTF [let] | 427 | ||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 85,4 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4435 / 316L); nerezová ocel (1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4435 / 316L); Al2O3 (Keramika); povrchové vlastnosti : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM pro těsnění s těsněním DIN EN ISO 1179-2, viz návod k obsluze) |
Min. tlakových cyklů | 100 millionů |
Utahovací moment [Nm] | 25 |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/2 vnější závit |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|