• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Tlakové senzory / Vakuové senzory
  4. Zapuštěná montáž pro průmyslové aplikace
  5. PL1512

Vazební tlakový senzor

PL1512

PL-160-REA12-A-DKG/US/ /

Vazební tlakový senzor

PL1512

PL-160-REA12-A-DKG/US/ /

  • Spolehlivá detekce systémového tlaku v průmyslových aplikacích a mobilních technologiích
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
  • Výborná opakovatelnost měření a nízká odchylka od charakteristiky
  • Kompaktní a robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití s místech s omezeným prostorem
  • Integrované měření teploty pomocí IO-Link
  • Přesný analogový výstup a uživatelsky přívětivá komunikace přes IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah
0...160 bar 0...2320 psi 0...16 MPa
Procesní připojení závitové připojení G 1/2 vnější závit
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Měřící element keramicko-kapacitní tlaková měřící buňka
Hlídání teploty ano
Aplikace zapuštěná montáž pro průmyslové aplikace; pro průmyslové nasazení
Média Pastová média a média obsahující pevné částice; Kapalná média; jiná média na objednávku
Teplota média [°C] -25...110; (montáž pod omítku s nulovou těsností pomocí těsnění kov-kov. přípustné teploty jiných provedení těsnění viz těsnicí materiály v části "Příslušenství".)
Min. destrukční tlak
640 bar 9280 psi 64 MPa
Odolnost proti tlaku
400 bar 5800 psi 40 MPa
Vakuová odolnost [mbar] -1000
Druh tlaku relativní tlak
Elektrická data
Provozní napětí [V] 9,6...30 DC
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Funkce "hlídací pes" integrována ano
2-vodič
Proudový odběr [mA] 3,5...21,5
Přípravná zpožďovací doba [s] < 1
3-vodič
Proudový odběr [mA] < 30
Přípravná zpožďovací doba [s] < 0,5
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál analogový signál; IO-Link (konfigurovatelný)
Po digitálních výstupů 1; (IO-Link)
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20; (škálovatelný; 1:5)
Maximální zátěž [Ω] (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V)
Odolné proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
0...160 bar 0...2320 psi 0...16 MPa
Analogový startovací bod
0...128 bar 0...1856 psi 0...12,8 MPa
Analogový koncový bod
32...160 bar 464...2321 psi 3,2...16 MPa
V krocích po
0,02 bar 2 psi 0,002 MPa
Nastavení z výroby
ASP = 0,0 bar AEP = 160 bar
Hlídání teploty
Měřící rozsah
-25...110 °C -13...230 °F
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K; Turn down 1:1)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 0,5; (linearita vč. hystereze a opakovatelnost, nastavení mezní hodnoty podle DIN EN IEC 62828-1)
Odchylka linearity [% rozpětí] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odchylka hystereze [% rozpětí] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok)
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
Hlídání teploty
Přesnost [K] ± 2.5 K + (0.045 x (ambient temperature - medium temperature))
Reakční doby
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] 0...99,9
Tlumení analogového výstupu dAA [s] 0...99,9
2-vodič
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] 12
3-vodič
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] 3
Hlídání teploty
Dynamika reakce T05 / T09 [s] < 10 / < 25; (DIN EN 60751 voda; > 0,9 m/s)
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profily Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Mód SIO ne
Potřebná třída Masterport A; (když pin 2 není připojen: B)
Min. doba procesního cyklu [ms] 3,5
IO-Link rozlišování tlaku [bar] 0,02
IO-Link rozlišování teploty [K] 0,2
Procesní data IO-Link (cyklická)
Funkce délka bitu
tlak 16
teplota 16
stav zařízení 4
Funkce IO-Link (acyklické) tag specifický pro aplikaci; vnitřní teplota
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 1435
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...90
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 67; IP 68; IP 69
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN EN 61326-1
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 427
Certifikát UL
Enclosure type Type 1
Číslo schválení UL J053
Číslo souboru UL E174189
Mechanická data
Hmotnost [g] 114,15
Materiály nerezová ocel (1.4435 / 316L); nerezová ocel (1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4435 / 316L); Al2O3 (Keramika); povrchové vlastnosti : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM pro těsnění s těsněním DIN EN ISO 1179-2, viz návod k obsluze)
Min. tlakových cyklů 100 millionů
Utahovací moment [Nm] 25
Procesní připojení závitové připojení G 1/2 vnější závit
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provozní stav 2 LED, zelená
Příslušenství
Dodané položky
Těsnění: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
Příslušenství (volitelné)
Těsnění: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
Těsnění: G1/2, EPDM DIN EN ISO1179-2 (-25...110°C), E30451
Těsnění: G1/2, FFKM DIN EN ISO1179-2 (-5...110°C), E30513
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno