• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. OMH554

Optický distanční senzor

OMH554

OMHLFCKG/IO-Link/US

Optický distanční senzor

OMH554

OMHLFCKG/IO-Link/US

  • Optické měření vzdálenosti v rozsahu mikrometrů
  • Dva spínací výstupy
  • Vhodný pro vysokofrekvenční aplikace
  • Tři provozní režimy a robustní, kompaktní konstrukce umožňují širokou škálu aplikací
  • Vizualizace hodnoty vzdálenosti prostřednictvím IO-Link
  • Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Laserová ochranná třída 1
Pouzdro Kvádrové
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr [mA] < 60
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] < 0,3
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 630
Typ životnosti [h] 50000
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 1; Po digitálních výstupů: 2
Vstupy
Vstupy Laser zap./vyp.
Počet digitálních vstupů 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Elektrické provedení PNP/NPN; (parametrizovatelný)
Po digitálních výstupů 2
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 150
Poznámky ke spínací frekvenci [Hz]
Standard
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Nastavitelný rozsah ano
Max. průměr světelné skvrny [mm] 1
Rozměry světelné skvrny při maximálním dosahu
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [m] 0,05...0,5; (6...90% remise)
Přesnost / odchylky
Teplotní kompenzace ano
Upozornění Uvedené hodnoty byly dosaženy po 20 minutách zahřátí.
Měřící rozsah (50... 300 mm)
Opakovatelnost [mm] 0,3
Rozlišení [mm] 0,3
Měřící rozsah (300..500 mm)
Opakovatelnost [mm] 1
Rozlišení [mm] 0,5
Software / programování
Parametrizační možnost hystereze / okno / 2bodový; Zpoždění při zapnutí a vypnutí; operace zapnutí; Teach funkce; Filtr; Spínání na světlo/tmu; vypnutí laseru; Druh provozu
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profily Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Min. doba procesního cyklu [ms] 3,2
Procesní data IO-Link (cyklická)
Funkce délka bitu
procesní hodnota 16
stav zařízení 4
binární spínací informace 2
Funkce IO-Link (acyklické) tag specifický pro aplikaci; čítač provozních hodin
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 1570
Upozornění
Podrobné informace viz. IODD PDF soubor v záložce "Ke stažení"
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...60
Skladovací teplota [°C] -10...65
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / Plast
8 kV AD / Kov
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 55011 třída B
Odolnost proti vibracím
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz amplituda 1 mm, doba kmitání 5 min., 30 min. na osu při rezonanci nebo 55 Hz
Odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms půlsinovka; 3 rázy v každém směru tří souřadnicových os
Laserová ochranná třída 1
Poznámka k ochraně před laserem
Pozor: Laserové světlo
laserová třída: 1
EN/IEC 60825-1 2007
EN/IEC 60825-1 2014
Odpovídá 21 CFR části 1040 s výjimkou odchylek v souladu s laserovou poznámkou č. 50, červen 2007.
MTTF [let] 572
Certifikát UL
Napěťové napájení Class 2
Mechanická data
Hmotnost [g] 127,5
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 51 x 51 x 17
Materiály pouzdro: litý zinek; čelní optika: Plast
Utahovací moment [Nm] 5
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 2 LED, žlutá
napájecí napětí 1 LED, zelená
Provozní mód 5 LED, bílá
Teach funkce ano
Upozornění
Upozornění
napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A