• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Řídící systém pro mobilní stroje
  3. Kamerové systémy pro mobilní aplikace
  4. Analogové kamery
  5. O2M201

Analogové kamery pro mobilní stroje

O2M201

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Analogové kamery pro mobilní stroje

O2M201

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

  • Analogový video výstup pro monitorování zadní zóny v mobilních strojích
  • Zapouzdřený kryt odolný proti povětrnostním vlivům
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
  • Vyhřívání čoček
  • EG schválení typu E4
  • ce
  • ukca
  • e4
Vlastnosti výrobku
Rozlišení obrazu [px] 640 x 480
Úhel otevření [°] 80 x 59
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Odstíněné vedení
Aplikace Integrovaná zrcadlová funkce
Elektrická data
Provozní napětí [V] 12...32 DC
Proudový odběr [mA] < 280; (s ohřevem objektivu)
Ochrana proti přepětí ano
Image senzor ¼'' 4:3 VGA CMOS image sensor Color
Špičkový proud při zapnutí [mA] 1000
Trvání špičkového proudu při zapnutí [ms] 2
Výstupy
Video výstup PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
Měřící oblast
Velikost obrazu [mm]
Pracovní vzdálenost Obrazové pole
1000 1680 x 1130
2000 3360 x 2260
3000 5030 x 3390
4000 6710 x 4530
5000 8390 x 5660
Rozlišení obrazu [px] 640 x 480
Úhel otevření [°] 80 x 59
Citlivost na světlo [LUX] < 0,05
Dynamický rozsah [dB] > 80
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...85
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 67; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN EN 61000-6-4 průmyslové okolí
DIN EN 61000-6-2 průmyslové okolí
UN-ECE R10
Odolnost vůči rázům
50 g
Odolnost proti vibracím
Frekvenční rozsah 24...2000 Hz (15,3 x 9,81 m/s²)rms
PSD (g²/Hz) 0,04...0,1
Test v solné komoře / solné mlze
IEC 60068-5-52
Mechanická data
Hmotnost [g] 313
Rozměry [mm] Ø 55,5 / L = 51,3
Materiály pouzdro: PC/ABS; přední čočky: Polyamid zesílený skelnými vlákny
Příslušenství
Dodané položky
Montážní sada:, E2M210
šrouby: 2 x M6 x 20
Podložky
matice: 2 x M6, samozajišťovací
protiskluzová podložka
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 0,5 m, Stíněný; stínění vložené na zásuvce
konektorové provedení: 1 x M16; kódování: A; Stíněný připojovací kabel: true