• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Zpracování obrazu / Identifikace
  3. RFID
  4. ID tagy
  5. E80320

RFID tag

E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

RFID tag

E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

  • RFID tag 125 kHz - Q5
  • Spolehlivé kódování nosičů obrobků
  • Vhodný pro instalaci na plastový nosič
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Aplikace kódování nosičů obrobků v řízených dopravníkových systémech
Provozní teplota (aktivní) [°C] -35...50
Maximální teplota (pasivní) [°C] 50
Elektrická data
Pracovní frekvence [MHz] 0,125
Velikost paměti [bit] 224
Max. počet sepnutí neomezeně
Max. počet záznamových cyklů 100000
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -35...50
Skladovací teplota [°C] -35...50
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
MTTF [let] 2854
Mechanická data
Hmotnost [g] 6,9
Pouzdro karta ISO
Rozměry [mm] 54 x 86 x 1
Materiály PVC bílá
Upozornění
Upozornění
Nejvyšší (špičková) teplota 1 x 24 h
Skladovací teplota 1 x 1000 h
Obsah balení 1 ks
Další údaje
čtecí/zapisovací vzdálenost (mm)
Polohování ID-TAG čtení zapsat
DTA100 shora hlavice 18...60 18...60
DTA101 shora hlavice 18...60
DTA200 přední strana 60 60
DTA201 přední strana 60
DTA300 přední strana 90 90
DTA301 přední strana 90
Všechna označení jsou platná pro statické čtecí/zapisovací operace.
Označení bez komentáře odkazují na instalaci ID tagů v nekovovém prostředí.