• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
  4. Propojovací kabely se zásuvkou
  5. E70451

Propojovací kabel s konektorem

E70451

Edge-Gateway/Power cable

Propojovací kabel s konektorem

E70451

Edge-Gateway/Power cable

  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Aplikace napájecí napětí pro edgeGateway
Elektrická data
Provozní napětí [V] 8...32 DC
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -30...85
Krytí IP 65
Mechanická data
Hmotnost [g] 236
Materiály PBT-GF20
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 5 m, PVC; FLRY-B; 0,75 mm²