• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Montážní příslušenství a upevňovací technika
  4. Montážní sady
  5. E2D501

Montážní sada pro osvětlovací jednotku

E2D501

Mounting Set Domelight / CC

Montážní sada pro osvětlovací jednotku

E2D501

Mounting Set Domelight / CC

Oblast nasazení
Provedení pro typ O2I5xx
Mechanická data
Hmotnost [g] 224,5
Způsob montáže montáž pomocí šroubů; Tyčový profil; 12 mm
Materiály Svorka: nerezová ocel (1.4408); šrouby s válcovou hlavou: Nerezová ocel; Montážní úhelník: nerezová ocel (1.4301 / 304)
Příslušenství
Dodané položky
Montážní úhelník: 1
šrouby s válcovou hlavou: 2 x M4 x 10
šrouby s válcovou hlavou: 4 x M3 x 8
Svorka: 1
Šestihranná matice: 1 x M5
šroub s válcovou hlavou: 1 x M5 x 16
Upozornění
Obsah balení 1 ks
diagramy a grafy
Montáž