• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Montážní příslušenství a upevňovací technika
  4. Montážní sady
  5. E2D500

Montážní sada

E2D500

Mounting Set Compact Cam

Montážní sada

E2D500

Mounting Set Compact Cam

Oblast nasazení
Provedení Montáž svorkového válce O2D5, pro typ O2I5
Mechanická data
Hmotnost [g] 112,5
Způsob montáže Tyčový profil; (Ø 12 mm)
Materiály Svorky: nerezová ocel (1.4404 / 316L); šrouby s válcovou hlavou: Žárem zinkovaná M4 x 8; Montážní úhelník: nerezová ocel (1.4301 / 304)
Příslušenství
Dodané položky
Svorky: 2
šrouby s válcovou hlavou: 2 x M4 x 8
Montážní úhelník: 1
Šestihranná matice: 1 x M5
šroub s válcovou hlavou: 1 x M5 x 16
Upozornění
Obsah balení 1 ks