• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Montážní příslušenství a upevňovací technika
  4. Svorky
  5. E21076

Spojovací díl pro svorky

E21076

CLAMP LINKING RING D. 20MM

Spojovací díl pro svorky

E21076

CLAMP LINKING RING D. 20MM

  • Pro spolehlivé připojení svorek
  • Jednoduché, rychlé a nenákladné upevnění
  • Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Pro montáž na plocho, montáž na kruhový nebo hliníkový profil
Oblast nasazení
Montáž pro spojení dvou válců o průměru 20 mm
Mechanická data
Hmotnost [g] 16,1
Vnitřní průměr [mm] 20
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Upozornění
Obsah balení 1 ks