• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Konfigurovatelný
  4. Svorkovatelné zástrčky
  5. E12776

Volně svorkovatelný konektor

E12776

SSTGB050ZDSFKPG

Volně svorkovatelný konektor

E12776

SSTGB050ZDSFKPG

Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 300 AC/DC
Třída krytí II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 9
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...85
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 54,7
Tvarovaný materiál PBT
Materiál převlečné matice litý zinek, Niklovaný
Upozornění
Upozornění
Pin 4 předchozí
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
šroubové svorky: ...1,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm; AWG 16
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno