• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Průmyslové řídící systémy
  3. Polní moduly Ethernet
  4. Ethernetové I/O moduly pro potravinářský a nápojový průmysl
  5. AL4033

Ethernetový modul s rozhraním EtherCAT

AL4033

ETH Module SL EC 16DI IP69K

Ethernetový modul s rozhraním EtherCAT

AL4033

ETH Module SL EC 16DI IP69K

  • Modul průmyslové sběrnice s digitálními vstupy
  • Přímé připojení senzorů k průmyslové sběrnici pro jasnou strukturu zapojení
  • Funkce vysokofrekvenčního čítače integrovaná v modulu Ethernet
  • Robustní pouzdro pro použití v potravinářském průmyslu
  • Splňující vysoký stupeň krytí vyžadován v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • ce
  • ukca
  • ethercat
Oblast nasazení
Aplikace Hygienicky čisté provozy; I/O moduly pro nasazení v polích
Možnost sériového propojení jednotek sběrnicové rozhraní
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20...30 DC; (US ; podle SELV/PELV)
Proudový odběr [mA] 200...3900; (US)
Třída krytí III
Napájení senzoru US
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 3,6
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 16
Vstupy
Počet digitálních vstupů 16; (typ 2 v souladu s IEC 61131-2)
Vysoká spínací úroveň [V] 11...28
Nízká spínací úroveň [V] 0...5
Digitální vstupy chráněné proti zkratu ano
Software / programování
Parametrizační možnost Čítací funkce
Funkce a parametry
Funkce CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
číslo 8 (1 čítač pro každý port)
frekvence počítání 4500 Hz
hlavní pult 32 Bit (0…4.294.967.295)
počítadlo dávek 16 Bit (0…65.535)
Rozhraní
Komunikační rozhraní Ethernet
Ethernet - EtherCAT
Standard přenosu 100Base-TX
Přenosová rychlost 100 MBit/s
Protokol EtherCAT
Nastavení z výroby
adresa MAC: viz typový štítek
Poznámka o rozhraních
AoE (ADS over EtherCAT)
CoE (CANopen over EtherCAT)
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Skladovací teplota [°C] -25...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90
Krytí IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (provoz s ochrannými kryty z nerezové oceli: IP 69K)
Stupeň ochrany (NEMA 250) 6P
Stupeň znečištění 2
Chemická média
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
Mechanická data
Hmotnost [g] 421
Materiály pouzdro: PA šedá; zásuvka: nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Těsnící materiál EPDM
Příslušenství
Dodané položky
Uzavírací záklopka: 1 x M12, Nerezová ocel, E12542
Upozornění
Upozornění
Další informace naleznete v návodu k obsluze.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - Ethernet
IN / OUT X21, X22 konektorové provedení: M12; kódování: D; Těsnění: EPDM
Elektrické připojení - Napěťové napájení
X31 konektorové provedení: M12; kódování: A
Elektrické připojení - Procesní připojení
Digital Input X01...X08 konektorové provedení: M12; kódování: A; Těsnění: EPDM