• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. IIoT解决方案
  3. moneo
  4. moneo on-premises
  5. QM9105

软件的本地部署许可证,用于识别关键过程值的结构变化

QM9105

moneo DataScienceStarter 2 LIC

软件的本地部署许可证,用于识别关键过程值的结构变化

QM9105

moneo DataScienceStarter 2 LIC

  • 简单的5步配置向导,无需求助专家即可使用
  • 对异常情况的长期可靠检测可减少误报警并提高设备的可用性
  • 自动设置动态阈值可确保过程质量
  • 通过早期预警实现能耗优化,从而降低成本
  • 透明的结果和配置选项支持构建自定义解决方案
应用
应用
moneo扩展许可,用于对工业设备、机器、组件和制造过程中单个过程值的结构变化进行基于AI的动态识别
配置
选择待监测的目标变量及其间隔
自动或手动预设动态模式检测
可以不同方式激活趋势、波动性和步距变化模式
单独设置模式方向、评估周期和警报灵敏度
兼容性
兼容IO-Link Community的最新规范
数据管理
可设置待监测时间间隔的时间分辨率
监测
通过比较以前的结构,对目标变量进行长期的结构监测
在模式识别(异常)的情况下,将自动创建工单
用户界面
用于对动态结构监测进行简单无代码配置的5步向导
实时显示传感器数据以及模式事件分析和概率
软件/编程
语言 德语; 英语; 法语; 意大利语; 西班牙语; 葡萄牙语; 中文; 日语; 韩语; 波兰语
数据载体 下载
许可证类型 一次许可
许可等级 本地部署完整版
系统条件
最小值 CPU周期 2,3 GHz
CPU核心数量最小值 4
最小值 RAM 8
图形分辨率最小值 1920 x 1080
所需设备接口 USB; LAN Adapter - RJ45
网卡 Ethernet 1 Gbit
网络协议 Ethernet TCP/IP
操作系统 Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
网页浏览器 Google Chrome; Mozilla Firefox; (支持的版本:参见最新发布说明)
另外所需的软件
moneo software download: QM9102 或者 QM9112