• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 光电传感器
  4. 测量光栅
  5. OY5100

测量光栅

OY5100

OYA0140-15-0-10-C-3-IO

测量光栅

OY5100

OYA0140-15-0-10-C-3-IO

  • 无需复杂的编程,即可轻松确定内部物流应用中的物体尺寸
  • 分辨率高,可实现精确的物体检测
  • 采用标准化IO-Link接口,易于集成
  • 通过选择性评估声束,确定物体的尺寸或间距
  • ce
产品特征
光线种类 红外线
电气设计 PNP/NPN; (可设定参数)
外壳防护等级 IP 65; IP 67
电气数据
工作电压 [V] 19.2...28.8 DC
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间最大值 [ms] 300
光线种类 红外线
波长 [nm] 880
接收装置
电流损耗 [mA] 85
发射装置
电流损耗 [mA] 15
总的输入/输出
输入和输出总数 数字输出数量: 1
输出
电气设计 PNP/NPN; (可设定参数)
数字输出数量 1
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2
每个输出最大电流负载 [mA] 100
开关频率DC [Hz] 16
短路保护
过载保护
监控范围
光束数量 15
检测区域高度 [mm] 140
保护区域宽度(低光强度) [m] 0...2
保护区域宽度(高光强度) [m] 1...10
光束间距 [mm] 10
软件/编程
参数设定 迟滞/窗口; 第二个开关点; ON延迟和关断延时; 开启操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式
接口
通信接口 IO-Link
传递类型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI标准 IEC 61131-9
外形 Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
SIO模式
必需的mater port type A
处理周期最小值 [ms] 10
IO-Link过程数据(周期性)
功能 位长
过程值 80
设备状态 4
二进制开关信息 2
IO-Link功能(非周期性) 应用特定标签; 运行小时数计数器
支持的DeviceID
运行方式 DeviceID
default 1399
注释
更多信息请参见“下载”中的IODD PDF文件
工作条件
环境温度 [°C] -10...55
存储温度 [°C] -25...70
外壳防护等级 IP 65; IP 67
外部光线抵抗力最大值 [klx] 10
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 3 V
EN 55011 等级A
抗振强度
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1毫米的幅度,振荡时间5分钟,每轴共振时30分钟或55赫兹
抗冲击
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击
MTTF [年] 389
机械技术数据
重量 [g] 1079.1
外壳 矩形的
尺寸 [mm] 213 x 28 x 30
原材料 外壳: 铝; 前面透镜: PC
结构长度 [mm] 213
显示器/操作件
显示
变送器 2 LED
接收装置 3 LED
附件
供货范围
安装角度: 2
安装螺母: 2
螺母
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 发射装置
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A
电气连接 - 接收装置
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A