• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Tecnología de seguridad
  3. Detectores de seguridad codificados magnéticamente y por RFID
  4. Detectores magnéticos codificados
  5. MN201S

Detector magnético codificado

MN201S

MN14005-AKOG/6m/-H

Detector magnético codificado

MN201S

MN14005-AKOG/6m/-H

  • Posibilidad de activación desde diferentes direcciones
  • Mayor protección contra manipulaciones mediante el montaje oculto detrás de acero inoxidable
  • Cumple con la nueva descripción de interfaces CB24I de la ZVEI
  • Máximo nivel de seguridad según ISO 13849-1 hasta PL e en combinación con una unidad de evaluación tipo G150xS / AC4x2S
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Función de salida 2 x normalmente abierto; (libres de potencial)
Alcance [mm] 5; (con accionador definido)
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 36 x 13 x 26
Campo de aplicación
Versión actuador codificado
Modo de funcionamiento funcionamiento continuo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 24 DC
Tensión nominal de aislamiento [V] 60
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad no
Resistencia interna (Ri) [Ω] 10; (1 W)
Salidas
Función de salida 2 x normalmente abierto; (libres de potencial)
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 50
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 150
Datos de salida Interface tipo A
Protección contra cortocircuitos no
Carga capacitiva máx. CL_max [nF] 20
Rango de detección
Alcance [mm] 5; (con accionador definido)
Distancia de desconexión segura s(ar) [mm] 15
Tiempos de respuesta
Tiempo de reacción tras demanda de seguridad [ms] 10
Tiempo de caída máx. [ms] 0,1
Tiempo de conmutación máx. incluido rebote [ms] 0,6
Condiciones ambientales
Lugar de utilización clase C según EN 60654-1, lugar protegido de la intemperie
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura ambiente [°C] 10...40
Nota sobre la temperatura ambiente
vida útil ≤ 175200 h
Humedad relativa del aire máx. [%] brevemente: 5...95 %; permanente: 5...70 %
Presión atmosférica [kPa] 80...106
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 2000
Pulverización de sal no
Grado de protección IP 67; IP 69K; (tendido de cable protegido)
Homologaciones / pruebas
CEM
IEC 60947-5-1
Resistencia a choques
EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
IEC 60068-2-6 10 g (10...55 Hz)
Parámetros de seguridad
Vida útil TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
Vida útil TM (indicación adicional)
20 años
B10D 20.000.000; (sin carga; con un carga máx. DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000)
Datos mecánicos
Peso [g] 405,5
Carcasa rectangular
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] 36 x 13 x 26
Materiales PA
Par de apriete [Nm] 0,8...2
Accesorios
Componentes incluidos
actuador codificado
tapas de protección: 4
Notas
Notas
en combinación con una unidad de evaluación tipo G150xS / AC4x2S se puede alcanzar hasta PL e (ISO13849-1) o SIL cl 3 (IEC62061)
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 6 m, PVC, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²