• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Procesamiento de imágenes / identificación
  3. RFID
  4. Antenas para la conexión a unidades de evaluación
  5. ANT420

Cabezal de lectura/escritura RFID HF

ANT420

DTRHF GBRWIDUS03

Cabezal de lectura/escritura RFID HF

ANT420

DTRHF GBRWIDUS03

  • Para la identificación fiable de tags en portapiezas y productos
  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en sistemas de montaje, alimentación y manipulación
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Cabezal de lectura/escritura RFID para montaje enrasado
  • Para la conexión a unidades de evaluación RFID LF/HF a través de conector M12
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Aplicación Detección de objetos en sistemas transportadores
Homologación de equipos radioeléctricos para EE.UU.; Canadá; EU/RED; Australia; Japón; China; Taiwán; India; Singapur; Ucrania
Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos
La lista de países que aplican la Directiva Europea de Equipos de Radio 2014/53/UE está disponible en "Descargas".
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 19,2...28,8 DC; (Alimentación solamente a través de la unidad de evaluación DTE10x (según EN 60950-1))
Consumo de corriente [mA] < 50
Clase de protección III
Frecuencia de trabajo [MHz] 13,56
Estándar RFID ISO 15693
Rango de detección
Distancia al cabezal de lectura/escritura frontal [mm] 100
Distancia al cabezal de lectura/escritura lateral [mm] 60
Distancia respecto al tag [mm]
referido a un tag de disco de 30 mm I-CODE SLI : ≤ 16
Interfaces
Interfaz de comunicación DATA / DTE10x
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...80
Grado de protección IP 67; IP 69K
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / 40 g (6 ms, permanentemente)
Resistencia a vibraciones
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
MTTF [años] 509,62
Datos mecánicos
Peso [g] 109,6
Carcasa cilíndrico
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 50
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales Carcasa: Acero inoxidable; Tapa: PPS; ventana LED: PEI
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad 1 x LED, verde
comunicación del tag 1 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
Tuerca 2 x M18 x 1
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A