• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Sensori a ultrasuoni - Rilevamento di oggetti per portate elevate e superfici difficili

I sensori a ultrasuoni si basano sulla misurazione del tempo di volo di un segnale sonoro che viene emesso dal sensore e rilevato nuovamente come riflessione. Un vantaggio di questa misurazione della distanza è che il risultato della misurazione non è influenzato dalle proprietà del materiale dell'oggetto rilevato. Anche le superfici lucide, colorate o strutturate non influenzano la misurazione; perfino oggetti trasparenti possono essere rilevati in modo affidabile.

Proprietà dei sensori a ultrasuoni

Indipendente dal colore
Rilevamento affidabile di oggetti colorati e persino trasparenti.
Indipendente dal materiale
Rilevamento affidabile di materiale solido o liquido, lucido o opaco.

Ampio campo di rilevamento
Permette il rilevamento affidabile anche di oggetti irregolari come box in rete metallica.

Rilevamento preciso al millimetro
Uscita continua e precisa del valore della distanza.

Vantaggio: sensori a ultrasuoni di ifm

  • Design adatto per ogni applicazione
  • Portate elevate con piccole dimensioni
  • Numerose opzioni di impostazione per l'adattamento individuale tramite IO-Link
  • Variante con uscita digitale e analogica per il rilevamento del valore limite e della distanza
  • Uscita del segnale stabile grazie alla compensazione integrata della temperatura

La soluzione appropriata per ogni utilizzo

Scopri la nostra ampia gamma di sensori a ultrasuoni.

I consigli dei nostri esperti

Insieme realizzeremo il tuo progetto con successo.

Interessato? Allora contattaci. Ti forniremo il supporto necessario. Conformemente alle tue esigenze, il team ifm system sales ti fornisce assistenza fin dall'inizio, a partire da una consulenza strategica per passare allo sviluppo di soluzioni software e hardware personalizzate e alla loro implementazione fino ad arrivare a servizi avanzati.