• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Moduli AS-i CompactLine M8: grande varietà, dimensioni compatte

  • Collegamento ecolink con protezione dell'O-ring dal danneggiamento
  • Dimensioni compatte e forma piatta per spazi ristretti
  • Alimentazione di corrente delle uscite tramite AS-i o AUX
  • Resistenti a urti e vibrazioni grazie al corpo resinato

Dimensioni compatte per numerose possibilità di montaggio
I moduli CompactLine M8 sono ideali grazie alla loro forma piatta e alle dimensioni contenute. Per questo si adattano perfettamente ai settori di robotica, movimentazione e assemblaggio. Sono disponibili con tecnologia AS-i, con uscite AUX ausiliari e come variante passiva. I moduli possono essere installati semplicemente utilizzando due fori di fissaggio dall'alto o di lato; gli accessori opzionali consentono un montaggio anche su guida DIN.

Arresto meccanico per un montaggio semplice
La tecnica ecolink previene errori di montaggio. Un arresto meccanico integrato protegge l'O-ring dei connettori M8 da danneggiamenti. Un montaggio rapido e sicuro è così possibile anche senza costose chiavi dinamometriche e senza per questo mettere in pericolo la funzione e la tenuta del modulo.

Alto grado di protezione per assicurare l'utilizzo in campo
Con il loro alto grado di protezione IP 65, 67 e 68, i moduli soddisfano tutti i requisiti per l'utilizzo in ambienti industriali critici. Per questo, possono essere posizionati direttamente in campo, quindi vicini al processo. Così vengono eliminate lunghe distanze tra sensori/attuatori e l'armadio elettrico.

Leggeri ma robusti
I moduli CompactLine M8 hanno dimensioni compatte con una larghezza di soli 30 mm e un'altezza di 17 mm lato connettori M8. Sono quindi ideali per essere installati nel settore della movimentazione e dell'assemblaggio. Un altro vantaggio: il corpo in resinatura li rende particolarmente resistenti a urti e vibrazioni.

Numerose possibilità di applicazione
I moduli AS-i vengono indirizzati tramite il connettore M12 laterale. Con un cavo di collegamento standard è possibile collegare i moduli all'unità di indirizzamento. Oltre alla variante AS-i sono disponibili anche ripartitori passivi con connessione cavo rotonda M12 (8 poli) o M16 (14 poli).

Facile identificazione di errori
Il LED FAULT sul modulo permette all'utente una semplice localizzazione degli errori. Un LED rosso lampeggiante segnala un errore di periferica e indica ad esempio un cortocircuito dell'alimentazione del sensore. Un errore di comunicazione viene invece segnalato mediante una luce rossa fissa.