on-premises licence for the software for the identification of structural changes in critical process values
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
on-premises licence for the software for the identification of structural changes in critical process values
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
- Simple 5-step configuration wizard for use without the need for experts
- Permanent, reliable anomaly detection reduces false alarms and increases machine availability
- Automatically set dynamic thresholds ensure process quality
- Optimising energy consumption through early notification reduces costs
- Transparent results and configuration options enable customised solutions
Applicazione
Applicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Configurazione |
|
||||
Compatibilità |
|
||||
Gestione dei dati |
|
||||
Monitoraggio |
|
||||
Interfaccia utente |
|
Software / Programmazione
Lingua | tedesco; inglese; francese; italiano; spagnolo; portoghese; cinese; giapponese; coreano; polacco |
---|---|
Supporto dati | download |
Tipo di licenza | licenza singola |
Classe di licenza | versione completa on-premises |
Requisiti del sistema
Min. impulso CPU | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Min. numero nuclei CPU | 4 | |
Min. RAM | 8 | |
Min. risoluzione grafica | 1920 x 1080 | |
Interfaccia dispositivo necessaria | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Scheda di rete | Ethernet 1 Gbit | |
Protocollo di rete | Ethernet TCP/IP | |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |
Browser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versioni supportate: vedere attuali note di rilascio) | |
Software necessario |
|