- Prodotti
- Elaborazione di immagini / Identificazione
- Identificazione ottica
- Lettore multicodice con interfaccia per bus di campo
- O2I300
Lettori di codici 1D/2D
O2I300
O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
Lettori di codici 1D/2D
O2I300
O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
- Lettura di codici 1D e 2D indipendente dall'orientamento
- Rilevamento di oltre 30 tipologie diverse di codici
- Sistema di comparazione codici integrato nel sensore
- Impostabile con puntatore laser integrato
- Illuminazione segmentabile per applicazioni con superfici problematiche
Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati. Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica).
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Risoluzione dell'immagine [px] | 640 x 480 |
Max. frequenza di lettura [Hz] | 20 |
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | 10 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
Corrente assorbita [mA] | < 300 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 625 |
Sensore di immagine | sensore di immagine CMOS b/n |
Illuminazione interna | si; (luce rossa: 625 nm segmentato in 4 sezioni attivabile singolarmente tramite software di sistema PC) |
Demarcazione laser | si; (rosso; Classe di protezione laser 2 DIN EN 60825-1) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Ingressi
Trigger | interno; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Numero delle uscite digitali | 2; (configurabile) |
Funzione uscita | 24 V PNP |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Dimensione del campo immagine [mm] |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanza operativa [mm] | > 50 | ||||||||||||||||
Risoluzione dell'immagine [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||
Tipo di lente | standard | ||||||||||||||||
Codici leggibili | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||
Lettura omnidirezionale | si | ||||||||||||||||
Max. inclinazione rispetto al piano immagine [°] | 45 | ||||||||||||||||
Max. frequenza di lettura [Hz] | 20 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | tramite 2 tasti e display con 10 segmenti o tramite PC/portatile con software utente |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet; RS232 |
---|---|
Numero delle interfacce RS232 | 1 |
Numero delle interfacce Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard di trasmissione | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Velocità di trasmissione | 10; 100 | ||||
Protocollo | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
Impostazioni di fabbrica |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
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
Peso [g] | 415,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 60 x 42 x 53,5 |
Materiali | Corpo: zinco pressofuso verniciato; Protezione frontale: vetro; finestra LED: PC |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - Ethernet
Connettore: 1 x M12; codifica: D |
Collegamento elettrico - RS-232
Connettore: 1 x M12; codifica: A |