- Prodotti
- Tecnologia di sicurezza
- Sensori RFID e sensori di sicurezza magnetici codificati
- Sensori magnetici codificati
- MN201S
Sensore magnetico codificato
MN201S
MN14005-AKOG/6m/-H
Sensore magnetico codificato
MN201S
MN14005-AKOG/6m/-H
- Azionamento possibile da diverse direzioni
- Montaggio integrato dietro struttura in acciaio per una migliore protezione contro manipolazioni
- Conforme alla nuova descrizione di interfacce del documento CB24I ZVEI ("Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.", Associazione Tedesca Costruttori elettrici ed elettronici
- Highest security level according to ISO 13849-1 up to PL e in connection with an evaluation unit type G150xS / AC4x2S
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita | 2 x NO; (potenziale zero) |
---|---|
Distanza di commutazione [mm] | 5; (con azionatore definito) |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 36 x 13 x 26 |
Applicazione
Modello | target codificato |
---|---|
Modo operativo | funzionamento continuo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
---|---|
Tensione di isolamento effettiva [V] | 60 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | no |
Resètenza interna (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
Uscite
Funzione uscita | 2 x NO; (potenziale zero) |
---|---|
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 50 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 150 |
Parametri di uscita | Interfaccia tipo A |
Resistente a cortocircuito | no |
Max. carico capacitivo CL_max [nF] | 20 |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 5; (con azionatore definito) |
---|---|
Distanza di disattivazione garantita s(ar) [mm] | 15 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta ad una richiesta di sicurezza [ms] | 10 |
---|---|
Max. tempo di rilascio [ms] | 0,1 |
Max. tempo di commutazione incl. rimbalzo [ms] | 0,6 |
Condizioni ambientali
Luogo di applicazione | classe C secondo EN 60654-1, luogo di installazione protetto da agenti atmosferici | |
---|---|---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |
Temperatura ambiente [°C] | 10...40 | |
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | per un breve periodo: 5...95 %; permanente: 5...70 % | |
Pressione dell'aria [kPa] | 80...106 | |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 | |
Nebbia salina | no | |
Grado di protezione | IP 67; IP 69K; (cablaggio protetto) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Parametri di sicurezza
Durata d'uso TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Durata d'uso TM (indicazione supplementare) |
|
|
B10D | 20.000.000; (senza carico; con max. carico DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Dati meccanici
Peso [g] | 405,5 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | 36 x 13 x 26 |
Materiali | PA |
Coppia di serraggio [Nm] | 0,8...2 |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 6 m, PVC, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² |
---|