Sensore per il controllo dell'umidità dell'olio
LDH122
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK
Sensore per il controllo dell'umidità dell'olio
LDH122
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK
- Monitors the moisture content and temperature of ester and mineral oils
- continuous measurement enables condition-based changes and maintenance
- Easy installation thanks to standardised process connection and M12 connector
- Comunicazione e configurazione semplici tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1 |
---|---|
Raccordo a processo | collegamento filettato 1/2" NPT |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Fluidi | olio minerale; oli sintetici; oli biologici |
Non utilizzabile per | Vedere le istruzioni per l'uso, capitolo "Uso conforme". |
Temperatura del fluido [°C] | -40...120 |
Resistenza a pressione [bar] | 50 |
Resistenza al vuoto [mbar] | -1000 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 2 |
Capacità di corrente totale [A] | 0,065 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | IO-Link |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [% RH] | 0...100 |
---|
Campo di misura [°C] | -40...120 |
---|
Precisione / Deriva
Precisione | ± 3; ( ± 5 % in the range < 10 %, > 90 %) |
---|---|
Ripetibilità [% di valore finale] | ± 0,5 |
Risoluzione [%] | 0,1; (Valore di processo) |
Precisione [K] | ± 1 |
---|---|
Ripetibilità [K] | ± 0,5 |
Risoluzione [K] | 0,1 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | olio: T09 < 30 |
---|
Tempo di risposta [s] | olio: T09 < 30 |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
Modo SIO | no | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 5 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 4,5 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 100 |
Grado di protezione | IP 68; IP 69K; (7 giorni / profondità dell’acqua 3 m/0,3 bar: IP 68) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 284 | ||||
Certificazione UL |
|
||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 117 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PEI; Guarnizione: FKM |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); PA6 GF50; resina epossidica; Guarnizione: NBR |
Raccordo a processo | collegamento filettato 1/2" NPT |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12 (EN 61067-2-101); codifica: A; Contatti: dorato |
---|