• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. IM5143

sensore analogico induttivo con IO-Link

IM5143

IMC4035A2PKG/IO/US

sensore analogico induttivo con IO-Link

IM5143

IMC4035A2PKG/IO/US

  • Misurazione senza contatto di distanze fino a 26 mm
  • Uscita corrente linearizzata e precisa
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • Elevata precisione di ripetibilità
  • Indicazione LED per il controllo di campo operativo e funzionamento
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN; (parametrizzabile)
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 40 x 40 x 54
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 15...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 33
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN; (parametrizzabile)
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 100
Uscita analogica tensione [V] 0...10; (lineare; passo: 0,3125 V/mm; con avvicinamento frontale e target in acciaio (St37): 105 x 105 x 1 mm)
Min. impedenza di uscita [Ω] 2000
Protezione da cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Campo di misura [mm] 3...35
Punto di commutazione IO-Link [mm] 6,13...32,69
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,8 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,5 / rame: 0,4
Isteresi [% di Sr] 3...15
Indicazioni per l'isteresi
parametrizzabile
Errore di linearità uscita analogica [%] ± 2; (del valore finale)
Ripetibilità uscita analogica [%] ± 2; (del valore finale)
Coefficiente di temperatura [%/K vom MEW] ±0,15
Deriva di temperatura ± 5 %; (del valore finale)
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] < 20
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
Modo SIO si
Classe richiesta per porta master A
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 3,2
Dati di processo IO-Link (ciclici)
Commutazione lunghezza bit
Valore di processo 16
Stato del dispositivo 4
Informazioni binarie di commutazione 2
Funzioni IO-Link (acicliche) Contatore dei cicli di commutazione; contatore di cicli di accensione; contatore delle ore operative; temperatura interna; Tag specifico per l'applicazione
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
default 1206
Nota
Per ulteriori informazioni, consultare il file PDF IODD alla voce "Download"
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
MTTF [anni] 231
Embedded software incluso si
Certificazione UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Tensione di alimentazione Limited Voltage/Current
Numero di certificazione UL A026
Numero file UL E174191
Dati meccanici
Peso [g] 157,5
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] 40 x 40 x 54
Materiali PA; 1.4404 (AISI 316L)
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
target nel campo di misura 1 x LED, giallo acceso
target al di fuori del campo di misura 1 x LED, giallo lampeggia
Funzionamento LED, verde
Osservazioni
Osservazioni
Montaggio solo con piastra in inox 16x40x3 e 2 viti cilindriche ISO 4762-12.9
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A