Sensore induttivo
IGP201
IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104
Sensore induttivo
IGP201
IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104
- Per il monitoraggio preciso della posizione su macchine
- Utilizzo flessibile grazie all'ampio campo della temperatura di esercizio
- Elevata ripetibilità
- Affidabile trasmissione della distanza come valore di processo lineare tramite IO-Link
- NC / NO e PNP / NPN impostabili tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Applicazione
Particolarità | Resistenti ai campi elettromagnetici |
---|---|
Resistenti ai campi elettromagnetici | si |
Max. immunità ai campi magnetici [mT] | 300 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 20 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 75 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Punto di commutazione IO-Link [mm] | 1,6...7,76 |
---|---|
Campo di misura IO-Link [mm] | 0,8...8 |
Precisione / Deriva
Ripetibilità | < 20 µm |
---|
Risoluzione [µm] | 10 |
---|---|
Deriva di temperatura | ± 3,2 µm/K |
Deriva della linearità | ± 20 µm |
Risoluzione [µm] | 10 |
---|---|
Deriva di temperatura | ± 4,8 µm/K |
Deriva della linearità | ± 100 µm |
Risoluzione [µm] | 10 |
---|---|
Deriva di temperatura | ± 4,8 µm/K |
Deriva della linearità | ± 50 µm |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 3,2 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||
Rapida variazione di temperatura |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 1341 | ||||||||||
Embedded software incluso | si | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 69,6 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: LCP bianco; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: 1.4404 (AISI 316L) |
Coppia di serraggio [Nm] | 7 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
Deriva della linearità
|
|
---|