• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IE5456

Sensore induttivo con IO-Link

IE5456

IEK3006-FRKG/IO/AS

Sensore induttivo con IO-Link

IE5456

IEK3006-FRKG/IO/AS

  • Indicazione ben visibile della disponibilità operativa
  • Grande distanza di commutazione per elevata affidabilità dell'impianto
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN; (parametrizzabile)
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 50
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 15
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN; (parametrizzabile)
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 600
Protezione da cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Punto di commutazione IO-Link [mm] 1,13...5,61; (parametrizzabile)
Campo di misura IO-Link [mm] 0,6...6
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,5 / rame: 0,4
Isteresi [% di Sr] 3...15
Indicazioni per l'isteresi
parametrizzabile
Errore di linearità IO-Link [%] ± 3; (del valore finale)
Ripetibilità IO-Link [%] ± 2; (del valore finale)
Deriva di temperatura ± 10 %; (del valore finale)
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
Modo SIO si
Classe richiesta per porta master A
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 3,2
Dati di processo IO-Link (ciclici)
Commutazione lunghezza bit
Valore di processo 16
Stato del dispositivo 4
Informazioni binarie di commutazione 2
Funzioni IO-Link (acicliche) Contatore dei cicli di commutazione; contatore di cicli di accensione; contatore delle ore operative; temperatura interna; Tag specifico per l'applicazione
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
default 1274
Nota
Per ulteriori informazioni, consultare il file PDF IODD alla voce "Download"
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...75
Grado di protezione IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (con connettore femmina ifm avvitato correttamente)
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
Resistenza a vibrazione
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 cicli di frequenza, 1 ottava / minuto, in 3 assi
Resistenza agli urti
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semisinusoide; 3 shock ciascuno in ogni direzione dei 3 assi di coordinate
Resistenza a shock continui
EN 60068-2-27 Eb 40 g 6 ms; 4000 shock ciascuno in ogni direzione dei 3 assi di coordinate
Rapida variazione di temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cicli
Test con nebbia salina
EN 60068-2-52 Kb grado di severità 5 (4 cicli di prova)
MTTF [anni] 778
Embedded software incluso si
Certificazione UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Tensione di alimentazione Limited Voltage/Current
Numero di certificazione UL A031
Numero file UL E174191
Dati meccanici
Peso [g] 15,3
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 50
Definizione filettatura M8 x 1
Materiali 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: LCP bianco; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: 1.4404 (AISI 316L)
Coppia di serraggio [Nm] A = 5 mm: < 3 Nm; B: < 5 Nm
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 4 x LED, giallo acceso
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M8; codifica: A; Contatti: dorato
diagrammi e curve
Montaggio