- Prodotti
- Accessori
- Accessori di montaggio e fissaggio
- Accessori di montaggio per griglie e barriere fotoelettriche di sicurezza
- EY5050
Base di montaggio per griglie fotoelettriche di sicurezza
EY5050
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
Base di montaggio per griglie fotoelettriche di sicurezza
EY5050
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
- Per un montaggio affidabile di griglie e barriere fotoelettriche di sicurezza
- Base di montaggio robusta
- Montaggio e fissaggio semplice e rapido
Applicazione
Modello | per griglie fotoelettriche di sicurezza, 2 raggi |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 4445 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 90 |
Materiali | alluminio verniciato con polvere epossidica; plastica |
Lunghezza L [mm] | 1000 |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|