• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Accessori di montaggio e fissaggio
  4. Elementi di montaggio e fissaggio per display
  5. EC0733

Telaio di montaggio per display grafici

EC0733

Display/Mounting Set/12"

Telaio di montaggio per display grafici

EC0733

Display/Mounting Set/12"

Applicazione
Modello per ecomatDisplay 12 "
Dati meccanici
Peso [g] 609,1
Tipo di montaggio Installazione
Dimensioni [mm] 158 x 10 x 19
Materiali Supporto di montaggio: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); Guarnizione: polipropilene nero
Accessori
Fornitura
Supporto di montaggio: 2
pin filettato: 4
rondelle: 4
Dadi: 4
Guarnizione per attenuare vibrazioni
Osservazioni
Quantità 1 pezzo