- Prodotti
- EBC053
Ripartitore centrale
EBC053
ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS
Ripartitore centrale
EBC053
ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS
- Dimensioni compatte per spazi ristretti
- Resistente a oli e lubrorefrigeranti
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
- LED ben visibile per l'indicazione di stato di commutazione e funzionamento
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 2 |
Capacità di corrente totale [A] | 6 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -5...60 |
Grado di protezione | IP 67; IP 68; (1 m / 7 giorni) |
Dati meccanici
Peso [g] | 109,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 27 x 30 x 90,4 |
Materiali | PBT-GF20; ottone nichelato |
Materiale corpo | PBT-GF 20 / ottone, nichelato |
Numero ingressi ripartitori centrali | 4 |
Tipo di connettore | M8 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Collegamento
Collegamento | Connettore: 1 x M16; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato |
---|
Collegamento elettrico - ingresso
Connettore: 4 x M8; codifica: A; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato |