TAG RFID
E80317
ID-TAG/D20X2.15/01
TAG RFID
E80317
ID-TAG/D20X2.15/01
- Transponder RFID 125 kHz - Q5
- Codifica affidabile di portapezzi
- Ideale per l'installazione con supporti in plastica e in metallo
Applicazione
Applicazione | Codifica di attrezzi portanti in sistemi di trasporto guidati |
---|---|
Temperatura di esercizio (attivo) [°C] | -25...70 |
Temperatura di picco (passivo) [°C] | 130; (durata del test: 1 x 100 h) |
Dati elettrici
Frequenza operativa [MHz] | 0,125 |
---|---|
Capacità di memoria [bit] | 224 |
Max. cicli di lettura | illimitato |
Max. cicli di scrittura | 100000 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...90 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 2854 |
Dati meccanici
Peso [g] | 2,25 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 20 / L = 2,2 |
Materiali | PC nero |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Altri dati
distanza di scrittura/lettura (mm)
posizione TAG | lettura | scrittura | ||
DTA100 | lato superiore | 10...28 | 10...28 | |
DTA101 | lato superiore | 10...28 | – | |
DTA200 | lato frontale | 35 | 35 | |
DTA201 | lato frontale | 35 | – | |
DTA300 | lato frontale | 50 | 50 | |
DTA301 | lato frontale | 50 | – |
Tutti i valori sono validi per processi statici di lettura/scrittura. | |
I dati senza nota si riferiscono a TAG montati in un ambiente non metallico. |