Adattatore per raccordo per tubi SMS
E43344
ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"
Adattatore per raccordo per tubi SMS
E43344
ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"
- Per l'installazione di sensori di processo in serbatoi o tubazioni
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Particolarmente adatto per applicazioni igieniche
- Adattatore di acciaio inox per i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande
- Elevata resistenza alla pressione
Applicazione
Modello | con foro di scarico |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 16 |
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 570,5 |
---|---|
Materiali | 1.4435 (acciaio inox AISI 316L) |
Collegamento sensore | G 1/2 guarnizione conica |
Raccordo a processo | raccordo per tubi SMS DN50 (2") |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | < 0,8 / 8 |
Guarnizione | metallo su PEEK |
Classe di igiene secondo DIN 11866 | H3 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|