Tubo coassiale per sensori di livello
E43212
LR COAX TUBE G3/4 L450
Tubo coassiale per sensori di livello
E43212
LR COAX TUBE G3/4 L450
- Per l’utilizzo in fluidi con costante dielettrica
- Rilevamento affidabile di olio e fluidi a base di olio
- Efficace protezione contro interferenze elettromagnetiche
- Nessuna distanza minima necessaria dalla parete del serbatoio
Applicazione
Modello | per sensori di livello LR |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -40...200 |
Resistenza a pressione [bar] | 16 |
Resistenza al vuoto [mbar] | -1000 |
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 16 |
Dati meccanici
Peso [g] | 290,5 |
---|---|
Materiali | Tubo coassiale: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); Guarnizione: NBR rinforzato; elemento di centraggio: PPS rinforzato; briglia di fissaggio: 1.4310 (acciaio inox AISI 301) |
Collegamento sensore | collegamento filettato G 3/4 Filettatura interna |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 3/4 filettatura esterna |
Lunghezza L [mm] | 450 |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|