Piastra flangiata per sensori di livello
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
Piastra flangiata per sensori di livello
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
- Opzionale per il funzionamento dei sensori di livello con microonda guidata
- Montaggio semplice, rapido e conveniente nel coperchio del serbatoio
Applicazione
Modello | per sensori di livello LR |
---|---|
Pressione del serbatoio [bar] | -1...16; (secondo la guarnizione utilizzata) |
Dati meccanici
Peso [g] | 196,4 |
---|---|
Materiali | flangia: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Coppia di serraggio [Nm] | 6...9 |
Collegamento sensore | collegamento filettato G 3/4 Filettatura interna |
Raccordo a processo | flangia Ø 80 mm |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|