Fascetta di fissaggio per sensori di livello
E43016
MOUNTING SET D16
Fascetta di fissaggio per sensori di livello
E43016
MOUNTING SET D16
- Per l'installazione di sensori di livello capacitivi in serbatoi
- Montaggio semplice, rapido e conveniente
- Comoda regolazione della profondità di immersione desiderata del sensore
Applicazione
Modello | Per sensori di livello capacitivi LK, LI, LT, LL |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 101,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 62 x 41 x 30 |
Diametro interno [mm] | 16 |
Materiali | PP; parti metalliche: acciaio zincato |
Coppia di serraggio [Nm] | 2,5 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|