• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Adattatori, raccordo a processo
  4. Adattatori di montaggio
  5. E43012

Raccordo di fissaggio per sensori di processo

E43012

MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16

Raccordo di fissaggio per sensori di processo

E43012

MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16

  • Per l'installazione di sensori di livello capacitivi in serbatoi
  • Montaggio semplice, rapido e sicuro
  • Comoda regolazione della profondità di immersione desiderata del sensore
  • Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
Applicazione
Modello Per sensori di livello capacitivi LK, LI, LT, LL
Montaggio Adattatore di fissaggio
Resistenza a pressione [bar] 0,5
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...80
Dati meccanici
Peso [g] 259
Dimensioni [mm] Ø 39 / L = 48
Materiali flangia: acciaio inox; dado: acciaio inox; spaziatore: ottone; clamping ring: FKM
Coppia di serraggio [Nm] 6...9
Collegamento sensore Ø 16 mm
Raccordo a processo collegamento filettato 3/4" NPT filettatura esterna
Osservazioni
Quantità 1 pezzo