Raccordo avvitabile per sensori di processo
E40114
ADAPT /SI/9/ /G1/2/
Raccordo avvitabile per sensori di processo
E40114
ADAPT /SI/9/ /G1/2/
- Per l'installazione di sensori di flusso e di temperatura in serbatoi o tubazioni
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Adatto per fluidi liquidi e gassosi
- Resistenza alla sovrappressione molto affidabile
- Versione robusta in titanio per applicazione in fluidi aggressivi
Applicazione
Applicazione | per applicazioni industriali |
---|---|
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi |
Resistenza a pressione [bar] | 30 |
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 32,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | M18 x 1,5 |
Definizione filettatura | M18 x 1,5 |
Materiali | 3.7035 (titanio) |
Collegamento sensore | M18 x 1,5 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 |
Profondità di immersione [mm] | 21; (Problemi di mèura SID, SFD, TN) |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |