Modello | per sensori e adattatori con raccordo a processo M26x1,5 |
---|---|
Applicazione | per applicazioni industriali |
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi |
Resistenza a pressione [bar] | 300 |
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Peso [g] | 378,8 |
---|---|
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti) |
Collegamento sensore | M26 x 1,5 Filettatura interna |
Raccordo a processo | G 1/2 |
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |