Cavo di collegamento
E3M124
MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED
Cavo di collegamento
E3M124
MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED
Applicazione
Particolarità | Idoneità della catena portacavi |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...105 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 90,7 | ||
---|---|---|---|
Idoneità della catena portacavi | si | ||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, TPU, nero |