Monitoring Tool per Vision Assistant
E3D310
VISION MONITORING TOOL LIC
Monitoring Tool per Vision Assistant
E3D310
VISION MONITORING TOOL LIC
- Visualizzazione chiara delle immagini e dei dati provenienti dai sensori di visione su una dashboard
- Rilevamento rapido degli scostamenti dallo stato target e identificazione della causa
- Facile integrazione di sensori nuovi ed esistenti tramite la ricerca in rete
- Semplice analisi dei processi e rilevamento delle tendenze grazie alla cronologia automatica delle immagini e dei dati
Applicazione
Applicazione | per il funzionamento stand-alone su un PC singolo |
---|
Applicazione |
|
|||
---|---|---|---|---|
Gestione dei dispositivi |
|
|||
Interfaccia utente |
|
Software / Programmazione
Lingua | tedesco; inglese; francese; italiano; spagnolo; portoghese; cinese; giapponese; coreano |
---|---|
Supporto dati | download |
Tipo di licenza | La licenza base comprende 6 connessioni |
Classe di licenza | versione completa |
Requisiti del sistema
Min. risoluzione grafica | 1024 x 768 | |
---|---|---|
Interfaccia dispositivo necessaria | LAN Adapter - RJ45 | |
Scheda di rete | Ethernet 1 Gbit | |
Protocollo di rete | Ethernet TCP/IP, UDP/IP | |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 | |
Software necessario |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 0,001 |
---|