You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Cappuccio di protezione
  4. Pozzetti per sensori di temperatura
  5. E37700

Pozzetto per sensori di temperatura

E37700

THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=50

Pozzetto per sensori di temperatura

E37700

THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=50

  • Protezione affidabile da fluidi aggressivi ed elevate velocità di scorrimento
  • Consente di sostituire il sensore di temperatura con processo in corso
  • Elevata resistenza alla pressione
  • Semplice raccordo a processo tramite adattatore
  • Corpo robusto in acciaio inox per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Applicazione
Modello per sonde di temperatura EL = 50 mm
Resistenza a pressione [bar] 100
Indicazioni per la resistenza alla pressione
< 250 °C
Dati meccanici
Peso [g] 84,9
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti)
Collegamento sensore G 1/4 Ø 6 mm
Raccordo a processo G 1/4
Lunghezza sonda EL [mm] 27
Lunghezza fori asolati [mm] 54
Osservazioni
Quantità 1 pezzo