Pozzetto a saldare per sensori di temperatura
E37411
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=50
Pozzetto a saldare per sensori di temperatura
E37411
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=50
- Protezione affidabile da fluidi aggressivi ed elevate velocità di scorrimento
- Consente di sostituire il sensore di temperatura con processo in corso
- Resistenza alla pressione particolarmente elevata
- Versione per applicazioni igieniche nell'industria alimentare e delle bevande
- Corpo robusto in acciaio inox per applicazione in ambienti industriali critici
Applicazione
Modello | per sonde di temperatura EL = 50 mm |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 300 |
Dati meccanici
Peso [g] | 159,3 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Collegamento sensore | G 1/2 guarnizione conica Ø 6 mm |
Raccordo a processo | Adattatore a saldare Ø 34 mm |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | ≤ 0,6 / - |
Lunghezza sonda EL [mm] | 49 |
Lunghezza fori asolati [mm] | 87 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|