Guarnizione
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
Guarnizione
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
- Per la tenuta affidabile di cisterne, serbatoi e tubazioni
- Per applicazione in combinazione con sensori di processo
Applicazione
Modello | per dispositivi con raccordo a processo G ½ |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -15...200 |
---|
Test / Certificazioni
Norma | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 3,4 |
---|---|
Diametro interno [mm] | 18,5 |
Diametro esterno [mm] | 23,9 |
Materiali | FKM |
Osservazioni
Quantità | 5 pezzo |
---|