- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- E2M251
Connection cable for E2M250 multi-view box
E2M251
CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M
Connection cable for E2M250 multi-view box
E2M251
CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M
- Connection cable for E2M250 multi-view box
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Collegamento a 8 poli
Applicazione
Particolarità | senza alogeno; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Modello | Per il collegamento della MultiViewBox E2M250 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 60 DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -45...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 322,8 | ||
---|---|---|---|
Materiali | Corpo: zinco pressofuso; Guarnizione: PBT | ||
Materiale dado | zinco pressofuso | ||
Idoneità della catena portacavi | si | ||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 3,85 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm² |
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M16, diritto; codifica: A; Fermo: zinco pressofuso |