Involucro protettivo per telecamere analogiche
E2M212
PROTECTIVE COVER CCC
Involucro protettivo per telecamere analogiche
E2M212
PROTECTIVE COVER CCC
- Protezione efficace dallo sporco, da shock e urti
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
- Per l'applicazione di telecamere in veicoli e macchine mobili
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 374 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 81,5 x 85 x 101,6 |
Materiali | Corpo: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304) |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|