Corpo refrigerante e protettivo per sensori di distanza
E21248
COOLING BOX O1D
Corpo refrigerante e protettivo per sensori di distanza
E21248
COOLING BOX O1D
- Impiego con temperature ambiente fino a 180 °C
- Corpo in metallo robusto con circuito di raffreddamento integrato
- Possibilità di raffreddamento ad acqua o aria
- Affidabile protezione da condizioni ambientali molto difficili
- Per sensori della distanza O1D
Applicazione
Modello | involucro protettivo con sistema di raffreddamento attivo per O1D |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...180 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 1270,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 112 x 70 x 108 |
Materiali | Corpo: alluminio anodizzato incolore; coperchio: alluminio anodizzato nero; cornice: alluminio anodizzato nero; Protezione frontale: vetro float; Pressacavo: ottone nichelato; raccordo: ottone nichelato; Guarnizione: FKM |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
diagrammi e curve
|